??
Výběr CAD modelu
K0372.2100X16
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0372 - Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu
Kusovník
K0372.2100X16
BESTKIPP
Objednací číslo
K0372.2100X16
FORM
Provedení
B
AUSF
Provedení
s utěsněním
L
Délka
18.0 mm
L1
Délka
11.5 mm
D
Závit
M 18 x 1.5
D1
Závit
M 6 mm
S
S +/-
3.2 mm
F
Síla cca
100 N
SW
Otvor klíče
16 mm
K
Fazeta 60°
2.5
GEW
Hmotnost cca
0.0143 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245027866
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions